text.skipToContent text.skipToNavigation

018T81-33191-A1

Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser  18 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 018T81-33191-A1
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Blindaje con bloqueo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4+)
Clasificación de la llama Riser (OFCR)
Aplicación uso general,  Horizontal,  Riser vertical 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  to  70 °C    (-4 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Hilo
Número de fibras 18
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Verde agua
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 Miembros de rigidez dieléctrica
Material de la chaqueta interna Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 3 Blindaje con bloqueo
Color del tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Color del tight buffer, Capa 2 Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja, Verde*
Clasificación de la llama Riser (OFCR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 660 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 206 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 137 mm
Diámetro interno nominal del cable 6,8 mm
Diámetro externo nominal 13,7 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 1,303 kg/km
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta seis veces mayor
Fibras con buffer
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero