text.skipToContent text.skipToNavigation

006T81-31131-24

Cable tight buffered MIC®, Riser  6 F, multimodo de 50 µm (OM2)

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 006T81-31131-24
Métodos de instalación Horizontal,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  to  70 °C    (-4 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Hilo
Número de fibras 6
Color de la chaqueta externa Naranja
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Color del tight buffer, Capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 660 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 76,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 51 mm
Diámetro externo nominal 5,1 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 211 kg/km
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero