006T81-31191-24
Cable tight buffered MIC®, Riser 6 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)
Especificaciones generales
| Número del producto | 006T81-31191-24 |
| Métodos de instalación | Horizontal, Riser |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Distribución |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4+) |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Hilo |
| Número de fibras | 6 |
| Color de la chaqueta externa | Verde agua |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Color del tight buffer, Capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 200 N |
| Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 400 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 660 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 1320 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 76,5 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 51 mm |
| Diámetro externo nominal | 5,1 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 211 kg/km |
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero