012K81-33130-24
Cable tight buffered MIC®, Riser 12 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
Especificaciones generales
Número del producto | 012K81-33130-24 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Distribución |
Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | Horizontal, Riser |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Hilo |
Número de fibras | 12 |
Color de la chaqueta externa | Naranja |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Color del tight buffer, Capa 1 | Azul, Naranja, Verde |
Color del tight buffer, Capa 2 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 200 N |
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 660 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 1320 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 91,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 61 mm |
Diámetro externo nominal | 6,1 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 301 kg/km |
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero