048T81-61191-A1
Cable riser con recubrimiento ajustado unificado con armadura engargolada MIC® 48 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4+)
Especificaciones generales
| Número del producto | 048T81-61191-A1 |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Blindaje con bloqueo |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4+) |
| Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, FT-4 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | GRP revestido |
| Número de fibras | 48 |
| Número de hilos de rasgado | 10 |
| Color de la chaqueta externa | Verde agua |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Fibras por subunidad | 6 |
| Número de tubos activos | 8 |
| Color de la subunidad | Verde agua |
| Diámetro de la subunidad | 4,4 mm |
| Subunidad del color do tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
| Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1320 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 374 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 249 mm |
| Diámetro interno nominal del cable | 17,8 mm |
| Diámetro externo nominal | 24,9 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 4459 kg/km |
Subunidades con cubierta de 6 fibras
Identificación rápida y fácil
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero