text.skipToContent text.skipToNavigation

072T81-T3131-A1

Cable riser con recubrimiento ajustado unificado con armadura engargolada MIC®  72 F, multimodo de 50 µm (OM2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 072T81-T3131-A1
Métodos de instalación Horizontal,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Blindaje con bloqueo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Clasificación de la llama Riser (OFCR)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFCR, FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central GRP revestido
Número de fibras 72
Número de hilos de rasgado 8
Color de la chaqueta externa Naranja
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Fibras por subunidad 12
Número de tubos activos 6
Color de la subunidad Naranja
Diámetro de la subunidad 5,55 mm
Subunidad del color do tight buffer Azul, Naranja, Verde
Subunidad de color del tight buffer, capa 1 Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Clasificación de la llama Riser (OFCR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 393 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 262 mm
Diámetro interno nominal del cable 1,86 mm
Diámetro externo nominal 26,2 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 4741 kg/km

Subunidades con cubierta de 12 fibras

Identificación rápida y fácil

Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero