text.skipToContent text.skipToNavigation

048T81-61190-24

Cable riser con recubrimiento ajustado unificado MIC®  48 F, multimodo de 50 µm (OM4)

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 048T81-61190-24
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Aplicación Horizontal 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  to  70 °C    (-4 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central GRP revestido
Número de fibras 48
Número de hilos de rasgado 9
Color de la chaqueta externa Verde agua
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Fibras por subunidad 6
Número de tubos activos 8
Color de la subunidad Verde agua
Diámetro de la subunidad 4,4 mm
Subunidad del color do tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 267 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 178 mm
Diámetro externo nominal 17,8 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 2,584 kg/km

Subunidades con cubierta de 6 fibras

Identificación rápida y fácil

Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero