text.skipToContent text.skipToNavigation

060Z81-T3131-24

Cable riser con recubrimiento ajustado unificado MIC®  Cable riser con recubrimiento ajustado unificado MIC®

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 060Z81-T3131-24
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra SMF-28® Ultra
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Aplicación uso general,  Horizontal 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central GRP revestido
Número de fibras 60
Número de hilos de rasgado 6
Color de la chaqueta externa Amarillo
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Fibras por subunidad 12
Número de tubos activos 5
Color de la subunidad Amarillo
Diámetro de la subunidad 5,55 mm
Subunidad del color do tight buffer Azul, Naranja, Verde
Subunidad de color del tight buffer, capa 1 Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Subunidad de color del tight buffer, capa 2 Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 268,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 179 mm
Diámetro externo nominal 17,9 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 2335 kg/km

Subunidades con cubierta de 12 fibras

Identificación rápida y fácil

Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero