144T81-Y3190-24
Cable riser con recubrimiento ajustado unificado MIC® 144 F, multimodo de 50 µm (OM4)
General Specifications
Product Number | 144T81-Y3190-24 |
EAN Code | 4056418780382 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Distribución |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | uso general, Horizontal |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA FT-4 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | GRP revestido |
Número de fibras | 144 |
Número de hilos de rasgado | 13 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Fibras por subunidad | 24 |
Número de tubos activos | 6 |
Color de la subunidad | Verde agua |
Diámetro de la subunidad | 6,8 mm |
Subunidad del color do tight buffer | Azul, Naranja, Verde |
Subunidad de color del tight buffer, capa 1 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Subunidad de color del tight buffer, capa 2 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1320 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 352,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 235 mm |
Diámetro externo nominal | 23,5 mm |
Optical Characteristics
Fiber Code | T |
Performance Option Code | 90 |
Fiber Category | OM4 |
Fiber Type | Multimode |
Fiber Name | 50 µm MM (OM4) |
Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
Fiber Core Diameter | 50 µm |
Serial 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
Serial 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 4700 MHz*km / - |
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensiones
Peso del Cable | 4336 kg/km |
24-fiber jacketed subunits
Quick and easy identification
900 µm buffered fibers
Easy, consistent stripping
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Flame-retardant jacket
Rugged and durable