144Z81-Y3131-24
Cable riser con recubrimiento ajustado unificado MIC® Cable riser con recubrimiento ajustado unificado MIC®
Especificaciones generales
Número del producto | 144Z81-Y3131-24 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Distribución |
Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | uso general, Horizontal |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | GRP revestido |
Número de fibras | 144 |
Número de hilos de rasgado | 13 |
Color de la chaqueta externa | Amarillo |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Fibras por subunidad | 24 |
Número de tubos activos | 6 |
Color de la subunidad | Amarillo |
Diámetro de la subunidad | 6,8 mm |
Subunidad del color do tight buffer | Azul, Naranja, Verde |
Subunidad de color del tight buffer, capa 1 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Subunidad de color del tight buffer, capa 2 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1320 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 352,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 235 mm |
Diámetro externo nominal | 23,5 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 4336 kg/km |
Subunidades con cubierta de 24 fibras
Identificación rápida y fácil
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero