036EF4-T3S22A20
ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3 3x12 fibers, SMF-28e+® fiber
Especificaciones generales
Número del producto | 036EF4-T3S22A20 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Autoportante, ADSS |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicación | Aéreo |
Geometría del cable | Otros |
Normas
Estándares de la fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Libre de halógenos | Sí |
Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - ADSS CABLE A-DQ(T)2Y 3X12 E9 LT2.3 UP TO 100M |
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 36 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde |
Número de tubos activos | 3 |
Número de posiciones del tubo | 6 |
Método de marcado de cables | Impresión en relieve |
Color de la marcación del cable | Blanco |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 2000 N/10 cm |
Prueba de impacto según IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m | 3 impact(s) |
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 2770 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 4600 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 158 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 210 mm |
Diámetro externo nominal | 10,5 mm |
Dimensiones
Cable Weight | 84 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Longitud | 0 mm |
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard