text.skipToContent text.skipToNavigation

060EF4-T3S22A20

ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3  ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 060EF4-T3S22A20
Cable Type Loose Tube
Environment Outdoor
Product Type Self-Supporting, ADSS
Fiber Category Single-mode (OS2)
Application Aerial 
Cable geometry Other
Standards
Fiber Standards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Libre de halógenos
Temperature Range, Installation -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Temperature Range, Operation -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 5X12 E9 LT2.3 UP TO 100M
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 60
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno de alta densidad (HDPE)
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra
Número de tubos activos 5
Número de elementos de relleno 1
Número de posiciones del tubo 6
Método de marcado de cables Impresión en relieve
Color de la marcación del cable Blanco
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Prueba de impacto según IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 2770 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 4600 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 158 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 210 mm
Diámetro externo nominal 10,5 mm 
Optical Characteristics
Fiber Code E
Performance Option Code 22
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D
Fiber Core Diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.06 ps/√km
PMD maximum individual fiber ≤ 0.1 ps/√km
Dimensions
Cable Weight 84 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard