096KUB-T4130D20
Cable sin gel, tubo holgado de figura 8 ALTOS® 96 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
Especificações gerais
| Número do produto | 096KUB-T4130D20 |
| Métodos de instalación | Aéreo |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Autoportante, Figura-8 |
| Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Geometría del cable | Otros |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Instalaciones comunes | Aéreo autoportante externo |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 96 |
| Número de hilos de rasgado | 3 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Blindaje de cinta de acero corrugado |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
| Material de la chaqueta interna | Polietileno (PE) |
| Mensajero | Acero trenzado |
| Número de tubos activos | 8 |
| Número de posiciones del tubo | 8 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Altura nominal del cable | 27,6 mm |
| Diámetro externo nominal | 16 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 480 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 320 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 432 kg/km |
Tecnología de bloqueado contra agua sin gel
Preparación de cables fácil de accesarpreparation
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Diseño de cable figura 8
Fácil de instalar en un solo paso