text.skipToContent text.skipToNavigation

192TUA-T4131D20

Cable sin gel, tubo holgado de figura 8 ALTOS®  192 F, multimodo de 50 µm (OM2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 192TUA-T4131D20
Métodos de instalación Aéreo 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Autoportante, Figura-8
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Geometría del cable Otros
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo autoportante externo
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 192
Número de hilos de rasgado 1
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Mensajero Acero trenzado
Número de tubos activos 16
Número de elementos de relleno 2
Número de posiciones del tubo 18
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Altura nominal del cable 27,6 mm
Diámetro externo nominal 16 mm 
Min. Bend Diameter Installation 480 mm
Min. Bend Diameter Operation 320 mm
Dimensiones
Peso del Cable 371 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)

Diseño de cable figura 8

Fácil de instalar en un solo paso