192EUA-T4101D20
Cable sin gel, tubo holgado de figura 8 ALTOS® 192 F, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
Número del producto | 192EUA-T4101D20 |
Código EAN | 4056418181677 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Autoportante, Figura-8 |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicación | Aéreo |
Geometría del cable | Otros |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Instalaciones comunes | Aéreo autoportante externo |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 192 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
Mensajero | Acero trenzado |
Número de tubos activos | 16 |
Número de elementos de relleno | 2 |
Número de posiciones del tubo | 18 |
Cinta | Expandible en agua |
Cinta, capa 2 | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Altura nominal del cable | 27,6 mm |
Diámetro externo nominal | 16 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 480 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 320 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 371 kg/km |
Tecnología de bloqueado contra agua sin gel
Preparación de cables fácil de accesarpreparation
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Diseño de cable figura 8
Fácil de instalar en un solo paso