text.skipToContent text.skipToNavigation

096EF4-T3H22A20

Aerial Dielectric Self-Supporting Cable (ADSS) Slim Single-Jacket up to 100m span LT 2.3  8x12 fibers, SMF-28e+® fiber

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 096EF4-T3H22A20
Cable Type Loose Tube
Environment Outdoor
Product Type Self-Supporting, ADSS
Fiber Category Single-mode (OS2)
Application Aerial 
Standards
Fiber Standards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Temperature Range, Operation -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Cable Design
Cable Marking Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - ADSS CABLE A-DQ(T)2Y 8X12 E9 LT2.3 UP TO 100M
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 96
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno de Alta Densidade (HDPE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto
Número de tubos ativos 8
Número de posições do tubo 8
Elementos e/ou Armadura de resistência à tração Fio de aramida
Método de marcação do cabo Impressão em relevo
Cor da marcação do cabo Branco
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibers per Tube 12 
Mechanical Specifications
Crush Resistance 2000 N/10 cm
Impact Testing acc. IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0.5 m 3 impact(s)
Max. Tensile Strength, Long-Term 2700 N
Max. Tensile Strength, Short-Term 4600 N
Min. Bend Radius Installation 175 mm
Min. Bend Radius Operation 117 mm
Nominal Outer Diameter 11.7 mm 
Ordering Information
Maximum Delivery Length 6000 m
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard