012KAE-T4E30A20
Cable loose tube ADSS SOLO®, relleno de gel, revestimiento doble 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
Especificações gerais
| Número do produto | 012KAE-T4E30A20 |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Autoportante, ADSS |
| Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Geometría del cable | Otros |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
| Instalaciones comunes | Aéreo autoportante externo |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 12 |
| Número de hilos de rasgado | 3 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Color del tubo de buffer | Azul |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,85 mm |
| Material de la chaqueta interna | Polietileno (PE) |
| Número de tubos activos | 1 |
| Número de elementos de relleno | 5 |
| Número de posiciones del tubo | 6 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 17,1 mm |
| Código de vano | 4 |
| Min. Bend Diameter Installation | 514 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 342 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 212 kg/km |
Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Núcleo del cable innovador con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar