012TAE-T4231A20
Cable loose tube ADSS SOLO®, relleno de gel, revestimiento doble 12 F, 50 µm multimodo (OM2)
Especificaciones generales
| Número del producto | 012TAE-T4231A20 |
| Cable Type | Loose Tube |
| Environment | Outdoor |
| Product Type | Self-Supporting, ADSS |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM2) |
| Cable geometry | Other |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | USDA Rural Development Programs |
| Common Installations | Outdoor self-supporting aerial |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-87-640 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F ) |
Cable Design
| Central Element | Dielectric |
| Fiber Count | 12 |
| Number of Ripcords | 3 |
| Outer Jacket Color | Black |
| Outer Jacket Material | Polyethylene (PE) |
| Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 | Dielectric strength members |
| Buffer Tube Color | Blue |
| Buffer Tube Diameter | 2.85 mm (0.11 in) |
| Inner Jacket Material | Polyethylene (PE) |
| Number of Active Tubes | 1 |
| Number of Filling Elements | 5 |
| Number of Tube Positions | 6 |
| Tape | Water-swellable |
| Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter | 13.5 mm (0.53 in ) |
| Span Code | 2 |
| Min. Bend Diameter Installation | 406 mm (15.98 in) |
| Min. Bend Diameter Operation | 270 mm (10.63 in) |
Características ópticas
| Código de la fibra | T |
| Código de opción de desempeño | 31 |
| Categoría de la fibra | OM2 |
| Tipo de fibra | Multimodo |
| Nombre de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Atenuación máxima | 3.0 dB/km / 1.0 dB/km |
| Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Conformidad de la fibra | IEC 60793-2-10 |
| Diámetro del núcleo de la fibra | 50 µm |
| Ethernet 1 Gigabit serial | 750 m / 600 m |
| Ethernet 10 Gigabit serial | 150 m / - |
| Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) | 950 MHz*km / - |
| Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
| Cable Weight | 138 kg/km (92.73 lb/1000 ft) |
Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Núcleo del cable innovador con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar