Especificaciones generales
|
Número del producto |
144KAE-T4F30A20 |
| Tipo de cable |
Tubo holgado |
| Ambiente |
Externo |
| Tipo de producto |
Autoportante, ADSS |
| Categoría de la fibra |
62,5 µm MM (OM1) |
| Geometría del cable |
Otros |
Normas
| RoHS |
Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados |
Programas de desarrollo rural del USDA |
| Instalaciones comunes |
Aéreo autoportante externo |
| Criterios de diseño y prueba |
ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación |
-30 °C
a
70 °C
(-22 °F
a
158 °F
)
|
| Rango de temperatura, funcionamiento |
-40 °C
a
70 °C
(-40 °F
a
158 °F
)
|
| Rango de temperatura, almacenamiento |
-40 °C
a
75 °C
(-40 °F
a
167 °F
)
|
Diseño del cable
| Elemento central |
Dieléctrico |
| Número de fibras |
144 |
| Número de hilos de rasgado |
3 |
| Color de la chaqueta externa |
Negro |
| Material de la chaqueta externa |
Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 |
Miembros de rigidez dieléctrica |
| Color del tubo de buffer |
Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Diámetro del tubo de buffer |
2,85 mm |
| Material de la chaqueta interna |
Polietileno (PE) |
| Número de tubos activos |
12 |
| Número de posiciones del tubo |
12 |
| Cinta |
Expandible en agua |
| Coloración de la fibra |
Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo |
12 |
| Color Code Standards |
Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal |
21,8 mm |
| Código de vano |
F |
| Min. Bend Diameter Installation |
654 mm |
| Min. Bend Diameter Operation |
436 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code |
K |
| Performance Option Code |
30 |
| Fiber Category |
OM1 |
| Fiber Type |
Multimode |
| Fiber Name |
62.5 µm MM (OM1) |
| Maximum Attenuation |
3.4 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths |
850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance |
ISO/IEC 11801 |
| Fiber Core Diameter |
62.5 µm |
| Coating diameter |
242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet |
300 m / 550 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet |
33 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) |
220 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth |
200 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensiones
Installation Conditions
|
1
% |
661
N
(148,6
lbf)
|
0,7
% |
969
N
(217,8
lbf)
|
1,7
% |
1.206
N
(271,1
lbf)
|
2
% |
1.830
N
(411,4
lbf)
|
|
1
% |
1.323
N
(297,4
lbf)
|
0,8
% |
1.888
N
(424,4
lbf)
|
1,8
% |
2.315
N
(520,4
lbf)
|
2,2
% |
3.407
N
(765,9
lbf)
|
|
1
% |
1.984
N
(446
lbf)
|
0,8
% |
2.773
N
(623,4
lbf)
|
1,9
% |
3.361
N
(755,6
lbf)
|
2,3
% |
4.844
N
(1.089
lbf)
|
|
1
% |
2.645
N
(594,6
lbf)
|
0,8
% |
3.632
N
(816,5
lbf)
|
1,9
% |
4.361
N
(980,4
lbf)
|
2,4
% |
6.189
N
(1.391,3
lbf)
|
|
1
% |
3.306
N
(743,2
lbf)
|
0,8
% |
4.470
N
(1.004,9
lbf)
|
2
% |
5.326
N
(1.197,3
lbf)
|
2,5
% |
7.467
N
(1.678,7
lbf)
|
|
1
% |
3.968
N
(892
lbf)
|
0,8
% |
5.291
N
(1.189,5
lbf)
|
2
% |
6.265
N
(1.408,4
lbf)
|
2,6
% |
8.694
N
(1.954,5
lbf)
|
|
1
% |
4.629
N
(1.040,6
lbf)
|
0,8
% |
6.099
N
(1.371,1
lbf)
|
2
% |
7.180
N
(1.614,1
lbf)
|
2,6
% |
9.878
N
(2.220,7
lbf)
|
|
1
% |
5.290
N
(1.189,2
lbf)
|
0,8
% |
6.895
N
(1.550,1
lbf)
|
2,1
% |
8.077
N
(1.815,8
lbf)
|
2,7
% |
11.028
N
(2.479,2
lbf)
|
|
1
% |
5.951
N
(1.337,8
lbf)
|
0,8
% |
7.681
N
(1.726,8
lbf)
|
2,1
% |
8.958
N
(2.013,8
lbf)
|
2,8
% |
12.150
N
(2.731,4
lbf)
|
|
1
% |
6.613
N
(1.486,7
lbf)
|
0,8
% |
8.458
N
(1.901,4
lbf)
|
2,1
% |
9.825
N
(2.208,8
lbf)
|
2,8
% |
13.246
N
(2.977,8
lbf)
|
|
1
% |
7.274
N
(1.635,3
lbf)
|
0,8
% |
9.228
N
(2.074,5
lbf)
|
2,2
% |
10.679
N
(2.400,7
lbf)
|
2,9
% |
14.320
N
(3.219,3
lbf)
|
|
1
% |
7.935
N
(1.783,9
lbf)
|
0,9
% |
9.991
N
(2.246,1
lbf)
|
2,2
% |
11.523
N
(2.590,5
lbf)
|
2,9
% |
15.375
N
(3.456,4
lbf)
|
|
1
% |
8.596
N
(1.932,5
lbf)
|
0,9
% |
10.748
N
(2.416,2
lbf)
|
2,2
% |
12.358
N
(2.778,2
lbf)
|
3
% |
16.412
N
(3.689,6
lbf)
|
|
1
% |
9.258
N
(2.081,3
lbf)
|
0,9
% |
11.500
N
(2.585,3
lbf)
|
2,2
% |
13.184
N
(2.963,9
lbf)
|
3
% |
17.435
N
(3.919,5
lbf)
|
|
1
% |
9.919
N
(2.229,9
lbf)
|
0,9
% |
12.247
N
(2.753,2
lbf)
|
2,3
% |
14.002
N
(3.147,8
lbf)
|
3
% |
18.443
N
(4.146,1
lbf)
|
|
1
% |
10.580
N
(2.378,5
lbf)
|
0,9
% |
12.989
N
(2.920
lbf)
|
2,3
% |
14.813
N
(3.330,1
lbf)
|
3,1
% |
19.438
N
(4.369,8
lbf)
|
|
1
% |
11.242
N
(2.527,3
lbf)
|
0,9
% |
13.728
N
(3.086,2
lbf)
|
2,3
% |
15.617
N
(3.510,8
lbf)
|
3,1
% |
20.422
N
(4.591,1
lbf)
|
|
1
% |
11.903
N
(2.675,9
lbf)
|
0,9
% |
14.463
N
(3.251,4
lbf)
|
2,3
% |
16.416
N
(3.690,5
lbf)
|
3,1
% |
21.395
N
(4.809,8
lbf)
|
|
1
% |
12.564
N
(2.824,5
lbf)
|
0,9
% |
15.195
N
(3.416
lbf)
|
2,3
% |
17.209
N
(3.868,7
lbf)
|
3,2
% |
22.358
N
(5.026,3
lbf)
|
|
1
% |
13.225
N
(2.973,1
lbf)
|
0,9
% |
15.923
N
(3.579,6
lbf)
|
2,3
% |
17.997
N
(4.045,9
lbf)
|
3,2
% |
23.312
N
(5.240,8
lbf)
|
|
1
% |
13.887
N
(3.121,9
lbf)
|
0,9
% |
16.649
N
(3.742,8
lbf)
|
2,4
% |
18.781
N
(4.222,1
lbf)
|
3,2
% |
24.257
N
(5.453,2
lbf)
|
|
1
% |
14.548
N
(3.270,5
lbf)
|
0,9
% |
17.372
N
(3.905,4
lbf)
|
2,4
% |
19.560
N
(4.397,3
lbf)
|
3,3
% |
25.195
N
(5.664,1
lbf)
|
|
1
% |
15.209
N
(3.419,1
lbf)
|
0,9
% |
18.093
N
(4.067,5
lbf)
|
2,4
% |
20.335
N
(4.571,5
lbf)
|
3,3
% |
26.124
N
(5.872,9
lbf)
|
|
1
% |
15.870
N
(3.567,7
lbf)
|
0,9
% |
18.811
N
(4.228,9
lbf)
|
2,4
% |
21.106
N
(4.744,8
lbf)
|
3,3
% |
27.047
N
(6.080,4
lbf)
|
|
1
% |
16.532
N
(3.716,5
lbf)
|
0,9
% |
19.528
N
(4.390,1
lbf)
|
2,4
% |
21.874
N
(4.917,5
lbf)
|
3,3
% |
27.963
N
(6.286,3
lbf)
|
|
1
% |
17.193
N
(3.865,1
lbf)
|
0,9
% |
20.242
N
(4.550,6
lbf)
|
2,4
% |
22.638
N
(5.089,2
lbf)
|
3,4
% |
28.873
N
(6.490,9
lbf)
|
|
1
% |
17.854
N
(4.013,7
lbf)
|
0,9
% |
20.955
N
(4.710,9
lbf)
|
2,4
% |
23.400
N
(5.260,5
lbf)
|
3,4
% |
29.777
N
(6.694,1
lbf)
|
|
1
% |
18.516
N
(4.162,6
lbf)
|
0,9
% |
21.665
N
(4.870,5
lbf)
|
2,4
% |
24.158
N
(5.430,9
lbf)
|
3,4
% |
30.675
N
(6.896
lbf)
|
|
1
% |
19.177
N
(4.311,2
lbf)
|
0,9
% |
22.374
N
(5.029,9
lbf)
|
2,4
% |
24.913
N
(5.600,7
lbf)
|
3,4
% |
31.568
N
(7.096,8
lbf)
|
|
1
% |
19.838
N
(4.459,8
lbf)
|
0,9
% |
23.082
N
(5.189
lbf)
|
2,5
% |
25.666
N
(5.769,9
lbf)
|
3,5
% |
32.456
N
(7.296,4
lbf)
|
|
1
% |
20.499
N
(4.608,4
lbf)
|
0,9
% |
23.788
N
(5.347,8
lbf)
|
2,5
% |
26.417
N
(5.938,8
lbf)
|
3,5
% |
33.339
N
(7.494,9
lbf)
|
|
1
% |
21.161
N
(4.757,2
lbf)
|
0,9
% |
24.493
N
(5.506,2
lbf)
|
2,5
% |
27.165
N
(6.106,9
lbf)
|
3,5
% |
34.217
N
(7.692,3
lbf)
|
|
1
% |
21.822
N
(4.905,8
lbf)
|
0,9
% |
25.196
N
(5.664,3
lbf)
|
2,5
% |
27.910
N
(6.274,4
lbf)
|
3,5
% |
35.091
N
(7.888,8
lbf)
|
|
1
% |
22.483
N
(5.054,4
lbf)
|
0,9
% |
25.898
N
(5.822,1
lbf)
|
2,5
% |
28.654
N
(6.441,7
lbf)
|
3,5
% |
35.961
N
(8.084,4
lbf)
|
|
1
% |
23.144
N
(5.203
lbf)
|
0,9
% |
26.599
N
(5.979,7
lbf)
|
2,5
% |
29.395
N
(6.608,3
lbf)
|
3,6
% |
36.827
N
(8.279
lbf)
|
|
1
% |
23.806
N
(5.351,8
lbf)
|
0,9
% |
27.299
N
(6.137,1
lbf)
|
2,5
% |
30.135
N
(6.774,6
lbf)
|
3,6
% |
37.689
N
(8.472,8
lbf)
|
|
1
% |
24.467
N
(5.500,4
lbf)
|
0,9
% |
27.998
N
(6.294,2
lbf)
|
2,5
% |
30.872
N
(6.940,3
lbf)
|
3,6
% |
38.548
N
(8.665,9
lbf)
|