Especificaciones generales
|
Número del producto |
192KAE-T4A30A20 |
| Cable Type |
Loose Tube |
| Environment |
Outdoor |
| Product Type |
Self-Supporting, ADSS |
| Fiber Category |
62.5 µm MM (OM1) |
| Cable geometry |
Other |
Standards
| RoHS |
Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings |
USDA Rural Development Programs |
| Common Installations |
Outdoor self-supporting aerial |
| Design and Test Criteria |
ANSI/ICEA S-87-640 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation |
-30 °C
a
70 °C
(-22 °F
a
158 °F
)
|
| Temperature Range, Operation |
-40 °C
a
70 °C
(-40 °F
a
158 °F
)
|
| Temperature Range, Storage |
-40 °C
a
75 °C
(-40 °F
a
167 °F
)
|
Cable Design
| Central Element |
Dielectric |
| Fiber Count |
192 |
| Number of Ripcords |
3 |
| Buffer Tube Color Coding, Layer 1 |
Blue, Orange, Green, Brown |
| Outer Jacket Color |
Black |
| Outer Jacket Material |
Polyethylene (PE) |
| Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 |
Dielectric strength members |
| Buffer Tube Diameter |
2.85 mm
(0.11 in)
|
| Inner Jacket Material |
Polyethylene (PE) |
| Number of Active Tubes |
16 |
| Number of Filling Elements |
2 |
| Number of Tube Positions |
18 |
| Tape |
Water-swellable |
| Tape, Layer 1 |
Water-swellable |
| Tape, Layer 2 |
Water-swellable |
| Fiber Coloring |
Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube |
12 |
| Color Code Standards |
Telcordia |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter |
21.8 mm
(0.86 in )
|
| Span Code |
A |
| Min. Bend Diameter Installation |
654 mm
(25.75 in)
|
| Min. Bend Diameter Operation |
436 mm
(17.17 in)
|
Optical Characteristics
| Fiber Code |
K |
| Performance Option Code |
30 |
| Fiber Category |
OM1 |
| Fiber Type |
Multimode |
| Fiber Name |
62.5 µm MM (OM1) |
| Maximum Attenuation |
3.4 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths |
850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance |
ISO/IEC 11801 |
| Fiber Core Diameter |
62.5 µm |
| Coating diameter |
242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet |
300 m / 550 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet |
33 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) |
220 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth |
200 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
| Cable Weight |
341 kg/km
(229.14 lb/1000 ft)
|
Installation Conditions
|
1
% |
636
N
(143
lbf)
|
0,7
% |
935
N
(210,2
lbf)
|
1,8
% |
1.156
N
(259,9
lbf)
|
2,1
% |
1.745
N
(392,3
lbf)
|
|
1
% |
1.272
N
(286
lbf)
|
0,8
% |
1.816
N
(408,2
lbf)
|
1,9
% |
2.209
N
(496,6
lbf)
|
2,3
% |
3.230
N
(726,1
lbf)
|
|
1
% |
1.907
N
(428,7
lbf)
|
0,8
% |
2.661
N
(598,2
lbf)
|
1,9
% |
3.198
N
(718,9
lbf)
|
2,4
% |
4.579
N
(1.029,4
lbf)
|
|
1
% |
2.543
N
(571,7
lbf)
|
0,8
% |
3.479
N
(782,1
lbf)
|
2
% |
4.143
N
(931,4
lbf)
|
2,5
% |
5.839
N
(1.312,7
lbf)
|
|
1
% |
3.179
N
(714,7
lbf)
|
0,8
% |
4.277
N
(961,5
lbf)
|
2
% |
5.054
N
(1.136,2
lbf)
|
2,6
% |
7.036
N
(1.581,8
lbf)
|
|
1
% |
3.815
N
(857,6
lbf)
|
0,8
% |
5.059
N
(1.137,3
lbf)
|
2,1
% |
5.939
N
(1.335,1
lbf)
|
2,7
% |
8.184
N
(1.839,8
lbf)
|
|
1
% |
4.450
N
(1.000,4
lbf)
|
0,8
% |
5.827
N
(1.310
lbf)
|
2,1
% |
6.803
N
(1.529,4
lbf)
|
2,8
% |
9.293
N
(2.089,2
lbf)
|
|
1
% |
5.086
N
(1.143,4
lbf)
|
0,8
% |
6.584
N
(1.480,1
lbf)
|
2,2
% |
7.649
N
(1.719,6
lbf)
|
2,9
% |
10.370
N
(2.331,3
lbf)
|
|
1
% |
5.722
N
(1.286,4
lbf)
|
0,8
% |
7.331
N
(1.648,1
lbf)
|
2,2
% |
8.480
N
(1.906,4
lbf)
|
2,9
% |
11.420
N
(2.567,3
lbf)
|
|
1
% |
6.358
N
(1.429,3
lbf)
|
0,8
% |
8.071
N
(1.814,4
lbf)
|
2,2
% |
9.298
N
(2.090,3
lbf)
|
3
% |
12.447
N
(2.798,2
lbf)
|
|
1
% |
6.993
N
(1.572,1
lbf)
|
0,9
% |
8.803
N
(1.979
lbf)
|
2,3
% |
10.105
N
(2.271,7
lbf)
|
3
% |
13.454
N
(3.024,6
lbf)
|
|
1
% |
7.629
N
(1.715,1
lbf)
|
0,9
% |
9.529
N
(2.142,2
lbf)
|
2,3
% |
10.902
N
(2.450,9
lbf)
|
3,1
% |
14.443
N
(3.246,9
lbf)
|
|
1
% |
8.265
N
(1.858
lbf)
|
0,9
% |
10.249
N
(2.304,1
lbf)
|
2,3
% |
11.690
N
(2.628
lbf)
|
3,1
% |
15.416
N
(3.465,7
lbf)
|
|
1
% |
8.901
N
(2.001
lbf)
|
0,9
% |
10.965
N
(2.465
lbf)
|
2,3
% |
12.470
N
(2.803,4
lbf)
|
3,2
% |
16.375
N
(3.681,2
lbf)
|
|
1
% |
9.537
N
(2.144
lbf)
|
0,9
% |
11.676
N
(2.624,9
lbf)
|
2,3
% |
13.243
N
(2.977,2
lbf)
|
3,2
% |
17.320
N
(3.893,7
lbf)
|
|
1
% |
10.172
N
(2.286,8
lbf)
|
0,9
% |
12.383
N
(2.783,8
lbf)
|
2,4
% |
14.010
N
(3.149,6
lbf)
|
3,2
% |
18.255
N
(4.103,9
lbf)
|
|
1
% |
10.808
N
(2.429,7
lbf)
|
0,9
% |
13.086
N
(2.941,8
lbf)
|
2,4
% |
14.771
N
(3.320,7
lbf)
|
3,3
% |
19.178
N
(4.311,4
lbf)
|
|
1
% |
11.444
N
(2.572,7
lbf)
|
0,9
% |
13.786
N
(3.099,2
lbf)
|
2,4
% |
15.527
N
(3.490,6
lbf)
|
3,3
% |
20.092
N
(4.516,9
lbf)
|
|
1
% |
12.080
N
(2.715,7
lbf)
|
0,9
% |
14.483
N
(3.255,9
lbf)
|
2,4
% |
16.277
N
(3.659,2
lbf)
|
3,4
% |
20.997
N
(4.720,3
lbf)
|
|
1
% |
12.715
N
(2.858,4
lbf)
|
0,9
% |
15.178
N
(3.412,2
lbf)
|
2,4
% |
17.023
N
(3.826,9
lbf)
|
3,4
% |
21.893
N
(4.921,7
lbf)
|
|
1
% |
13.351
N
(3.001,4
lbf)
|
0,9
% |
15.870
N
(3.567,7
lbf)
|
2,5
% |
17.765
N
(3.993,7
lbf)
|
3,4
% |
22.782
N
(5.121,6
lbf)
|
|
1
% |
13.987
N
(3.144,4
lbf)
|
0,9
% |
16.559
N
(3.722,6
lbf)
|
2,5
% |
18.503
N
(4.159,6
lbf)
|
3,5
% |
23.663
N
(5.319,7
lbf)
|
|
1
% |
14.623
N
(3.287,4
lbf)
|
0,9
% |
17.246
N
(3.877,1
lbf)
|
2,5
% |
19.238
N
(4.324,9
lbf)
|
3,5
% |
24.537
N
(5.516,1
lbf)
|
|
1
% |
15.258
N
(3.430,1
lbf)
|
0,9
% |
17.932
N
(4.031,3
lbf)
|
2,5
% |
19.969
N
(4.489,2
lbf)
|
3,5
% |
25.405
N
(5.711,3
lbf)
|
|
1
% |
15.894
N
(3.573,1
lbf)
|
0,9
% |
18.615
N
(4.184,8
lbf)
|
2,5
% |
20.696
N
(4.652,6
lbf)
|
3,5
% |
26.267
N
(5.905,1
lbf)
|
|
1
% |
16.530
N
(3.716,1
lbf)
|
0,9
% |
19.296
N
(4.337,9
lbf)
|
2,5
% |
21.421
N
(4.815,6
lbf)
|
3,6
% |
27.124
N
(6.097,7
lbf)
|
|
1
% |
17.166
N
(3.859,1
lbf)
|
0,9
% |
19.976
N
(4.490,8
lbf)
|
2,5
% |
22.143
N
(4.977,9
lbf)
|
3,6
% |
27.975
N
(6.289
lbf)
|
|
1
% |
17.802
N
(4.002,1
lbf)
|
0,9
% |
20.655
N
(4.643,4
lbf)
|
2,5
% |
22.863
N
(5.139,8
lbf)
|
3,6
% |
28.820
N
(6.479
lbf)
|
|
1
% |
18.437
N
(4.144,8
lbf)
|
0,9
% |
21.332
N
(4.795,6
lbf)
|
2,6
% |
23.579
N
(5.300,8
lbf)
|
3,6
% |
29.661
N
(6.668,1
lbf)
|
|
1
% |
19.073
N
(4.287,8
lbf)
|
0,9
% |
22.007
N
(4.947,4
lbf)
|
2,6
% |
24.294
N
(5.461,5
lbf)
|
3,7
% |
30.498
N
(6.856,2
lbf)
|
|
1
% |
19.709
N
(4.430,8
lbf)
|
0,9
% |
22.681
N
(5.098,9
lbf)
|
2,6
% |
25.006
N
(5.621,6
lbf)
|
3,7
% |
31.330
N
(7.043,3
lbf)
|
|
1
% |
20.345
N
(4.573,7
lbf)
|
0,9
% |
23.354
N
(5.250,2
lbf)
|
2,6
% |
25.717
N
(5.781,4
lbf)
|
3,7
% |
32.158
N
(7.229,4
lbf)
|
|
1
% |
20.980
N
(4.716,5
lbf)
|
0,9
% |
24.026
N
(5.401,3
lbf)
|
2,6
% |
26.425
N
(5.940,6
lbf)
|
|
|
|
1
% |
21.616
N
(4.859,5
lbf)
|
0,9
% |
24.697
N
(5.552,1
lbf)
|
2,6
% |
27.131
N
(6.099,3
lbf)
|
|
|
|
1
% |
22.252
N
(5.002,4
lbf)
|
0,9
% |
25.367
N
(5.702,7
lbf)
|
2,6
% |
27.836
N
(6.257,8
lbf)
|
|
|
|
1
% |
22.888
N
(5.145,4
lbf)
|
0,9
% |
26.036
N
(5.853,1
lbf)
|
2,6
% |
28.539
N
(6.415,8
lbf)
|
|
|
|
1
% |
23.523
N
(5.288,2
lbf)
|
1
% |
26.704
N
(6.003,3
lbf)
|
2,6
% |
29.240
N
(6.573,4
lbf)
|
|
|
|
1
% |
24.159
N
(5.431,2
lbf)
|
1
% |
27.371
N
(6.153,2
lbf)
|
2,6
% |
29.939
N
(6.730,6
lbf)
|
|
|