text.skipToContent text.skipToNavigation

216EAE-T4201A20

Cable loose tube ADSS SOLO®, relleno de gel, revestimiento doble  216 F, monomodo (OS2)

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 216EAE-T4201A20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Autoportante, ADSS
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Geometría del cable Otros
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Programas de desarrollo rural del USDA 
Instalaciones comunes Aéreo autoportante externo
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 216
Número de hilos de rasgado 3
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Diámetro del tubo de buffer 2,85 mm
Material de la chaqueta interna Polietileno (PE)
Número de tubos activos 18
Número de posiciones del tubo 18
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 1 Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 19,7 mm 
Código de vano 2
Min. Bend Diameter Installation 592 mm
Min. Bend Diameter Operation 394 mm
Dimensiones
Peso del Cable 281 kg/km
Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Núcleo del cable innovador con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar