288TAE-T4A31A20
Cable loose tube ADSS SOLO®, relleno de gel, revestimiento doble 288 F, multimodo de 50 µm (OM2)
Especificações gerais
Número do produto | 288TAE-T4A31A20 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Autoportante, ADSS |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
Geometría del cable | Otros |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
Instalaciones comunes | Aéreo autoportante externo |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 288 |
Número de hilos de rasgado | 3 |
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Diámetro del tubo de buffer | 2,85 mm |
Material de la chaqueta interna | Polietileno (PE) |
Número de tubos activos | 24 |
Número de posiciones del tubo | 24 |
Cinta | Expandible en agua |
Cinta, capa 1 | Expandible en agua |
Cinta, capa 2 | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 24,8 mm |
Código de vano | A |
Min. Bend Diameter Installation | 744 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 496 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 449 kg/km |
Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Núcleo del cable innovador con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar