text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa

Os cabos ópticos ADSS SOLO® da Corning são cabos totalmente dielétricos e autoportantes (ADSS) projetados para uma instalação fácil e econômica em apenas uma etapa em backbones de campus com instalações autoportantes onde os mensageiros metálicos não podem ser usados. O projeto loose tube fornece desempenho estável em uma ampla faixa de temperatura e é compatível com qualquer fibra óptica de nível de telecomunicações. O projeto do cabo pode abranger distâncias superiores a 500 m (1650 pés) em condições pesadas do código NESC. Este cabo incorpora materiais impermeáveis inovadores, eliminando a necessidade do composto de inundação tradicional e fornecendo uma preparação de cabo eficiente e fácil de usar. Enquanto o projeto de cabo autoportante e concêntrico permite uma instalação fácil em apenas uma etapa usando hardware e métodos de instalação padrão, o projeto loose tube trançado SZ isola as fibras ópticas da instalação e dos rigores ambientais e facilita o acesso em meia distância. Os cabos ópticos ADSS também estão disponíveis com um revestimento de polietileno resistente a tração (TRPE), adequado para instalação em potenciais de campo elétrico de até 25 kV.

Produtos

Número do produto Nome do produto
012EAE-T4201A20 Cable de doble cubierta relleno de gel de tubo holgado ADSS SOLO®, código de envergadura 2, 12 F, monomodo (OS2)
012EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 12 F, Single-mode (OS2)
012EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 12 F, Single-mode (OS2)
012EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 12 F, Single-mode (OS2)
012EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 12 F, Single-mode (OS2)
012KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code A, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code C, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code E, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
024EAE-T3201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
024EAE-T3501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
024EAE-T3A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
024EAE-T3C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
024EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 24 F, Single-mode (OS2)
024EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 24 F, Single-mode (OS2)
024EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 24 F, Single-mode (OS2)
024EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 24 F, Single-mode (OS2)
024EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 24 F, Single-mode (OS2)
024KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
036EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 36 F, Single-mode (OS2)
036EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 36 F, Single-mode (OS2)
036EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 36 F, Single-mode (OS2)
036EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 36 F, Single-mode (OS2)
036EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 36 F, Single-mode (OS2)
036KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
048EAE-T3201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
048EAE-T3501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
048EAE-T3A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
048EAE-T3C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
048EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 48 F, Single-mode (OS2)
048EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 48 F, Single-mode (OS2)
048EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 48 F, Single-mode (OS2)
048EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 48 F, Single-mode (OS2)
048EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 48 F, Single-mode (OS2)
048KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
060EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 60 F, Single-mode (OS2)
060EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 60 F, Single-mode (OS2)
060EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 60 F, Single-mode (OS2)
060EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 60 F, Single-mode (OS2)
060EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 60 F, Single-mode (OS2)
060KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
072EAE-T3201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
072EAE-T3501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
072EAE-T3A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
072EAE-T3C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
072EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 72 F, Single-mode (OS2)
072EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 72 F, Single-mode (OS2)
072EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 72 F, Single-mode (OS2)
072EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 72 F, Single-mode (OS2)
072EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 72 F, Single-mode (OS2)
072KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
072TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
072TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
072TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
072TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
072TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096EAE-T3C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096EAE-T4401A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096EAE-T4B01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 96 F, Single-mode (OS2)
096EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096EAE-T4F01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096KAE-T4430A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096KAE-T4B30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 96 F, 62.5 µm multimode (OM1)
096KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096KAE-T4F30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096TAE-T4431A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096TAE-T4B31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
096TAE-T4F31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144EAE-T3201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144EAE-T3A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144EAE-T3C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144EAE-T4401A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144EAE-T4F01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144KAE-T4430A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 144 F, 62.5 µm multimode (OM1)
144KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144KAE-T4F30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144TAE-T4431A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
144TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 144 F, 50 µm multimode (OM2)
144TAE-T4F31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192EAE-T4401A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192EAE-T4801A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192EAE-T4B01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192KAE-T4430A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192KAE-T4830A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 192 F, 62.5 µm multimode (OM1)
192KAE-T4B30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192TAE-T4431A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192TAE-T4831A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
192TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 192 F, 50 µm multimode (OM2)
192TAE-T4B31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216EAE-T4401A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216EAE-T4801A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216EAE-T4B01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216KAE-T4430A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216KAE-T4830A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216KAE-T4B30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216TAE-T4431A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216TAE-T4831A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
216TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 216 F, 50 µm multimode (OM2)
216TAE-T4B31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288EAE-T3C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288EAE-T4601A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 288 F, 62.5 µm multimode (OM1)
288KAE-T4630A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288TAE-T4631A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 288 F, 50 µm multimode (OM2)
288TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable
288TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable