![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![60 F, multimodo de 50 µm (OM2)](https://www.corning.com/catalog/coc/products/s/solo-adss-loose-tube-gel-filled-dual-jacket-cable/060TAE-T4231A20/images/060TAE-T4231A20_A.png/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
060TAE-T4231A20
Cable loose tube ADSS SOLO®, relleno de gel, revestimiento doble 60 F, multimodo de 50 µm (OM2)
Especificaciones generales
Número del producto | 060TAE-T4231A20 |
Código EAN | 4056418158747 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Autoportante, ADSS |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
Geometría del cable | Otros |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
Instalaciones comunes | Aéreo autoportante externo |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 60 |
Número de hilos de rasgado | 3 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra |
Diámetro del tubo de buffer | 2,85 mm |
Material de la chaqueta interna | Polietileno (PE) |
Número de tubos activos | 5 |
Número de elementos de relleno | 1 |
Número de posiciones del tubo | 6 |
Cinta | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 13,5 mm |
Código de vano | 2 |
Min. Bend Diameter Installation | 406 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 270 mm |
Características ópticas
Código de la fibra | T |
Tipo de fibra | Multimodo |
Código de opción de desempeño | 31 |
Diámetro del núcleo de la fibra | 50 µm |
Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) | 950 MHz*km / - |
Atenuación máxima | 3,0 dB/km / 1,0 dB/km |
Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 750 MHz*km / 500 MHz*km |
Ethernet 10 Gigabit serial | 150 MHz*km / - |
Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
Categoría de la fibra | OM2 |
Dimensiones
Cable Weight | 138 kg/km |
Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Núcleo del cable innovador con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar