text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de médio alcance ADSS SOLO®, loose tube, preenchido com gel

Os cabos de médio alcance ADSS SOLO® da Corning são cabos totalmente dielétricos e autoportantes (ADSS) projetados para uma instalação fácil e econômica em apenas uma etapa em backbones de campus com instalações autoportantes onde os mensageiros metálicos não podem ser usados. O projeto loose tube fornece desempenho estável em uma ampla faixa de temperatura e é compatível com qualquer fibra óptica de nível de telecomunicações. O projeto econômico de capa única pode abranger distâncias de 250 metros em condições leves do código NESC, 200 metros em condições médias do código NESC e 140 metros em condições difíceis do código NESC. Este cabo incorpora materiais impermeáveis inovadores, eliminando a necessidade do composto de inundação tradicional e fornecendo uma preparação de cabo eficiente e fácil de usar. Enquanto o projeto de cabo autoportante e concêntrico permite uma instalação fácil em apenas uma etapa usando hardware e métodos de instalação padrão, o projeto loose tube trançado SZ isola as fibras ópticas da instalação e dos rigores ambientais e facilita o acesso em meia distância. Os cabos ópticos ADSS também estão disponíveis com um revestimento de polietileno resistente a tração (TRPE), adequado para instalação em potenciais de campo elétrico de até 25 kV.

Produtos

Número do produto Nome do produto
012EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, monomodo (OS2)
012KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
012TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 50 µm (OM2)
012TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 50 µm (OM3)
012TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 50 µm (OM4)
024EN4-T3M01A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
024EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, monomodo (OS2)
024KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
024TN4-T4M31A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM2)
024TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM3)
024TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM4)
036EN4-T4M01A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, monomodo (OS2)
036KN4-T4M30A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
036TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 50 µm (OM2)
036TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 50 µm (OM3)
036TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 50 µm (OM4)
048EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, monomodo (OS2)
048KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
048TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM2)
048TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM3)
048TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM4)
060EN4-T4M01A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, monomodo (OS2)
060KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
060TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 50 µm (OM2)
060TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 50 µm (OM3)
060TN4-T4M90A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 50 µm (OM4)
072EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, monomodo (OS2)
072KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
072TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 50 µm (OM2)
072TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 50 µm (OM3)
072TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 50 µm (OM4)
096EN4-T3M01A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
096EN4-T4M00A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 96 F, monomodo (OS2)
096EN4-T4M01A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
096KN4-T4M30A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
096TN4-T4M31A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
096TN4-T4M80A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
096TN4-T4M90A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
144EN4-T3M01A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
144EN4-T4M01A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
144KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
144TN4-T4M31A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 50 µm (OM2)
144TN4-T4M80A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable
144TN4-T4M90A20 SOLO® ADSS Medium-Span, Loose Tube, Gel-Filled Cable