text.skipToContent text.skipToNavigation

012EN4-T4S01A20

Cable de rango corto ADSS SOLO®, loose tube, relleno de gel  12 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 30 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 012EN4-T4S01A20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Autoportante, ADSS
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Geometría del cable Otros
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados RDUP 7 CFR 1755.900 (anteriormente RUS) 
Instalaciones comunes Aéreo autoportante externo
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
Número de fibras 12
Número de hilos de rasgado 1
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Blue
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 1
Número de elementos de relleno 5
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 10,9 mm 
Min. Bend Diameter Installation 328 mm
Min. Bend Diameter Operation 218 mm
Dimensiones
Peso del Cable 92 kg/km
Diseño de tubo holgado
Resistencia mecánica y durabilidad en el ambiente
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta de polietileno (TRPE) resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Innovador diseño con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar