036TN4-T4S31A20
Cable de rango corto ADSS SOLO®, loose tube, relleno de gel 36 F, multimodo de 50 µm (OM2)
General Specifications
| Product Number | 036TN4-T4S31A20 |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Autoportante, ADSS |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Geometría del cable | Otros |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | RDUP 7 CFR 1755.900 (formerly RUS) |
| Common Installations | Outdoor self-supporting aerial |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 36 |
| Número de hilos de rasgado | 1 |
| Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm (0,1 in) |
| Número de tubos activos | 3 |
| Número de elementos de relleno | 3 |
| Número de posiciones del tubo | 6 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 10,9 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 328 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 218 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 31 |
| Fiber Category | OM2 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM2) |
| Maximum Attenuation | 3.0 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 950 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensiones
| Peso del Cable | 92 kg/km (61,82 lb/1000 ft) |
Loose tube design
Mechanical ruggedness and environmental durability
Self-supporting
Easy, one-step installation
Track-resistant polyethylene (TRPE) jacket available
Suitable for installations up to 25 kV electric field potential
Innovative waterblocking design
Provides efficient and craft-friendly cable preparation