060TN4-T4S31A20
Cable de rango corto ADSS SOLO®, loose tube, relleno de gel 60 F, multimodo de 50 µm (OM2)
Especificaciones generales
| Número del producto | 060TN4-T4S31A20 |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Autoportante, ADSS |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Geometría del cable | Otros |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | RDUP 7 CFR 1755.900 (anteriormente RUS) |
| Instalaciones comunes | Aéreo autoportante externo |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 60 |
| Número de hilos de rasgado | 1 |
| Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos activos | 5 |
| Número de elementos de relleno | 1 |
| Número de posiciones del tubo | 6 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 10,9 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 328 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 218 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 92 kg/km |
Diseño de tubo holgado
Resistencia mecánica y durabilidad en el ambiente
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta de polietileno (TRPE) resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Innovador diseño con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar