text.skipToContent text.skipToNavigation

120EUC-Y4F00D20

ALTOS® HD Lite, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable with FastAccess® Technology  120 F, Single-mode (OS2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 120EUC-Y4F00D20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 120
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra
Diámetro del tubo de buffer 2,7 mm
Número de tubos activos 5
Número de elementos de relleno 1
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Thin Film
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 24 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 890 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Diámetro externo nominal 12,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 376 mm
Min. Bend Diameter Operation 300 mm
Características ópticas
Código de la fibra E
Nombre de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de fibra Monomodo
Código de opción de desempeño 00
Atenuación máxima 0,35 dB/km / 0,35 dB/km / 0,25 dB/km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Categoría de la fibra G.652.D 
Dimensiones
Cable Weight 139 kg/km
ALTOS® HD FastAccess® Technology
With the combination of a jacket with an innovative technology used to bind cable construction through the manufacturing process, eliminating the use of binder yarns and waterblocking tapes and up to a 60 percent improvement in cable access time. These technologies also reduce the overall risk of inadvertent fiber damage by reducing the need for sharp cable access tools.
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Diseño de tubo holgado, libre de gel y completamente bloqueado de agua
Acceso sencillo y sin limpieza 
Estructura de blindaje única
Proporciona protección adicional contra aplastamiento y roedores.
Available in Corning's 62.5 µm and 50 µm multimode, standard single-mode (G.652.D, G.657.A1), dispersion shifted single-mode (G.655, G.654), and hybrid versions
Ready for any application from Gigabit Ethernet all the way to ≥ 800G Long Haul