text.skipToContent text.skipToNavigation

024DUC-T4101D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple  Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple

Normalmente se envía en 30 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 024DUC-T4101D20
Métodos de instalación Aéreo,  Directamente enterrado 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje de cinta de acero
Categoría de la fibra TXF®
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 24
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Color del tubo de buffer Azul, Naranja
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 2
Número de elementos de relleno 4
Número de posiciones del tubo 6
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
Diámetro externo nominal 12,1 mm 
Min. Bend Diameter Installation 364 mm
Min. Bend Diameter Operation 242 mm
Características ópticas
Código de la fibra D
Código de opción de desempeño 01
Categoría de la fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 250 µm
Nombre de la fibra TXF®
Atenuación máxima '- / - / 0.20 dB/km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidad de la fibra ITU-T G.654.E
Dimensiones
Peso del Cable 129 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada