024TUC-T4180D20
Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple
General Specifications
| Product Number | 024TUC-T4180D20 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Directamente enterrado, Conducto |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Blindaje de cinta de acero |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Instalaciones comunes | Aéreo fijo externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 24 |
| Número de hilos de rasgado | 2 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Blindaje de cinta de acero corrugado |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos activos | 2 |
| Número de elementos de relleno | 4 |
| Número de posiciones del tubo | 6 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
| Diámetro externo nominal | 12,1 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 364 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 242 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 129 kg/km |
Tecnología de bloqueado contra agua sin gel
Preparación de cables fácil de accesarpreparation
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada