text.skipToContent text.skipToNavigation

144PUC-T4119D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple  Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 144PUC-T4119D20
Métodos de instalación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje de cinta de acero
Categoría de la fibra Pérdida ultrabaja, monomodo (OS2)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 144
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 12
Número de posiciones del tubo 12
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 890 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Diámetro externo nominal 17,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 526 mm
Min. Bend Diameter Operation 350 mm
Dimensiones
Peso del Cable 245 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada