text.skipToContent text.skipToNavigation

288EUC-T3100D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple  288 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 30 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 288EUC-T3100D20
Métodos de instalación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje de cinta de acero
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 288
Número de hilos de rasgado 2
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 24
Número de posiciones del tubo 24
Cinta, capa 1 Expandible en agua
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
Diámetro externo nominal 20 mm 
Min. Bend Diameter Installation 600 mm
Min. Bend Diameter Operation 400 mm
Dimensiones
Peso del Cable 291 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada