text.skipToContent text.skipToNavigation

072ZUC-T3F22D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple, con tecnología FastAccess®  72 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 072ZUC-T3F22D20
Métodos de instalación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje de cinta de acero
Categoría de la fibra SMF-28® Ultra
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 72
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 6
Número de posiciones del tubo 6
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Polvo SAP Expandible en agua
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 890 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Diámetro externo nominal 11,7 mm 
Min. Bend Diameter Installation 352 mm
Min. Bend Diameter Operation 234 mm
Dimensiones
Peso del Cable 122 kg/km
Tecnologia FastAccess® ALTOS® Lite
La tecnología sin aglutinantes FastAccess ALTOS Lite de Corning se refiere a la combinación de un revestimiento de tecnología FastAccess de Corning con una tecnología innovadora utilizada para unir la estructura del cable a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de aglutinantes y cintas impermeables y una mejora de hasta un 60% en el tiempo de acceso de los cables. Estas tecnologías también reducen el riesgo general de daño accidental a la fibra, reduciendo la necesidad de herramientas afiladas para acceder a los cables.
Núcleo óptico tranzado
Eliminación de aglutinantes superpuestos alrededor de los tubos tranzados para reducir el tiempo de acceso final
Diseño de tubo holgado, libre de gel y completamente bloqueado de agua
Acceso sencillo y sin limpieza 
Estructura de blindaje única
Proporciona protección adicional contra aplastamiento y roedores.
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Disponible con la fibra SMF-28® Ultra de Corning
Fibra compatible con ITU-T G.652 D y ITU-T G.657 A1, lista para cualquier aplicación