048ERG-T3122P20
Cable para exteriores con armadura dieléctrica de tubo holgado ALTOS® LT 2.3 E9 SMF-28e+® de 4 × 12 ITU G652.D, HDPE
General Specifications
Product Number | 048ERG-T3122P20 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Blindaje dieléctrico |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)B2Y |
Aplicación | Conducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
Estándares de la fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidad | IEC 60794-1-2 F5 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 4X12 E9 LT 2.3 |
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 48 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 1,5 mm |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Blindaje de hilo de vidrio laminado |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Diámetro del tubo de buffer | 2,25 mm |
Diámetro del elemento central | 2,5 mm |
Color del elemento de relleno | Natural |
Número de tubos activos | 4 |
Número de elementos de relleno | 2 |
Número de posiciones del tubo | 6 |
Cinta | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 2000 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 4000 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 215 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 160 mm |
Diámetro externo nominal | 10,9 mm |
Optical Characteristics
Fiber Code | E |
Performance Option Code | 22 |
Fiber Category | OS2 |
Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fiber Name | Single-mode (OS2) |
Maximum Attenuation | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Fiber Compliance | ITU-T G.652.D |
Fiber Core Diameter | 8.2 µm |
Cladding diameter | 125 µm |
Coating diameter | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Cable cutoff wavelength | 1260 nm |
Mode-Field Diameter at 1310 nm | 9.2 µm |
Mode-Field Diameter at 1550 nm | 10.4 µm |
PMD Link Design Value | ≤ 0.06 ps/√km |
PMD maximum individual fiber | ≤ 0.1 ps/√km |
Dimensiones
Peso del Cable | 92 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Waterblocking technology
Outside Plant (OSP) applications
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV and microbe resistant
Can be installed in ducts
Dry cable core by means of water-swellable tape and elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Laminated glass yarns
Improved rodent resistance
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access