text.skipToContent text.skipToNavigation

192FRG-T3101A20

Cable para exteriores con armadura dieléctrica de tubo holgado ALTOS® LT 2.3  E10 LEAF® de 16 × 12 ITU G655

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 192FRG-T3101A20
EAN Code 4056418783383
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra SM NZ-DSF (G.655)
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
Aplicación Conducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra ITU-T G.655 (todas las tablas),  IEC 60793-2-50 Tipo B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-2 F5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 16X12 E10 LT 2.3
Elemento central GRP
Número de fibras 192
Número de hilos de rasgado 1
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,5 mm
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de hilo de vidrio laminado
Diámetro del tubo de buffer 2,25 mm
Diámetro del elemento central 2,5 mm
Color del elemento de relleno Natural
Número de tubos activos 16
Número de elementos de relleno 2
Número de posiciones del tubo 18
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 1 Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 4000 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 305 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 230 mm
Diámetro externo nominal 15,5 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 175 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Tecnología de bloqueo contra agua
Aplicaciones en plantas externas (outside plant, OSP)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Resistente a los rayos ultravioleta y microbios
Se puede instalar en ductos
Núcleo de cable seco gracias a cinta y elementos absorbentes de humedad
Permite una preparación de cables eficiente y fácil de ensamblar en aplicaciones en exteriores o en interiores/exteriores
Hilos de vidrio laminado
Resistencia contra roedores mejorada
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período