text.skipToContent text.skipToNavigation

144FR5-T3101A20

ALTOS® Loose Tube Steel Armor Double Jacket Outdoor Cable LT 2.3  ALTOS® Loose Tube Steel Armor Double Jacket Outdoor Cable LT 2.3

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 144FR5-T3101A20
EAN Code 4056418145129
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje de acero corrugado
Categoría de la fibra SM NZ-DSF (G.655)
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
Aplicación Directamente enterrado,  Conducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra ITU-T G.655 (todas las tablas),  IEC 60793-2-50 Tipo B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-2 F5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 12X12 E10 LT 2.3
Elemento central Plástico reforzado con vidrio revestido (dieléctrico)
Número de fibras 144
Número de hilos de rasgado 3
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,5 mm
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 Blindaje de cinta de acero corrugado
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Diámetro del tubo de buffer 2,25 mm
Diámetro del elemento central 6,9 mm
Material de la chaqueta interna Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Número de tubos activos 12
Número de posiciones del tubo 12
Cinta, capa 1 Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 3000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 2700 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 407 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 330 mm
Diámetro externo nominal 18,5 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 288 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Núcleo del cable en seco por medio de elementos hinchables en agua
Permite la preparación eficiente y amigable nave cable en aplicaciones al aire libre
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período