text.skipToContent text.skipToNavigation

288ERC-T3122P20

ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3  24x12 SMF-28e+®, HDPE

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 288ERC-T3122P20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje de acero corrugado
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Aplicación Directamente enterrado,  Conducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-2 F5
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 24X12 E9 LT 2.3
Elemento central GRP
Número de fibras 288
Número de hilos de rasgado 1
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno de alta densidad (HDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,5 mm
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Diámetro del tubo de buffer 2,25 mm
Diámetro del elemento central 4,6 mm
Número de tubos activos 24
Número de posiciones del tubo 24
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 1 Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 3000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 2700 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 405 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 275 mm
Diámetro externo nominal 18,3 mm 
Características ópticas
Longitud de onda de corte del cable 1260 nm
Código de la fibra E
Nombre de la fibra E9/125 SMF28e+®
Tipo de fibra Monomodo
Código de opción de desempeño 22
Diámetro del núcleo de la fibra 8,2 µm
Atenuación máxima 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Ethernet 1 Gigabit serial 5000 MHz*km / - / -
Ethernet 10 Gigabit serial 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Categoría de la fibra OS2 
Dimensiones
Cable Weight 296 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Núcleo del cable en seco por medio de elementos hinchables en agua
Permite la preparación eficiente y amigable nave cable en aplicaciones al aire libre
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período