![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![120 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)](https://www.corning.com/catalog/coc/products/a/altos-hd-loose-tube-gfree-dielectric-with-binderless-fastaccess-technology/images/altos-hd-loose-tube-gfree-dielectric-with-binderless-fastaccess-technology_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![120 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)](https://www.corning.com/catalog/coc/products/a/altos-hd-loose-tube-gfree-dielectric-with-binderless-fastaccess-technology/096ZU4-Y4F22D20/images/096ZU4-Y4F22D20_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![120 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)](https://www.corning.com/catalog/coc/products/a/altos-hd-loose-tube-gfree-dielectric-with-binderless-fastaccess-technology/096ZU4-Y4F22D20/images/096ZU4-Y4F22D20_B.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
120ZU4-Y4F22D20
ALTOS® HD Gel-Free, All-Dielectric Cable with Binderless* FastAccess® Technology 120 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
Especificaciones generales
Número del producto | 120ZU4-Y4F22D20 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
Aplicación | Aéreo, Conducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Instalaciones comunes | Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640, Telcordia GR-20, RDUP PE-90 |
Condiciones ambientales
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 120 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra |
Diámetro del tubo de buffer | 2,7 mm |
Número de tubos activos | 5 |
Número de elementos de relleno | 1 |
Número de posiciones del tubo | 6 |
Cinta | Thin Film |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 24 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
Diámetro externo nominal | 10,9 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 328 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 300 mm |
Dimensiones
Cable Weight | 75 kg/km |
ALTOS® HD FastAccess® Technology
With the combination of a jacket with an innovative technology used to bind cable construction through the manufacturing process, eliminating the use of binder yarns and waterblocking tapes and up to a 60 percent improvement in cable access time. These technologies also reduce the overall risk of inadvertent fiber damage by reducing the need for sharp cable access tools.
Núcleo óptico tranzado sin aglutinantes
Eliminación de aglutinantes superpuestos alrededor de los tubos tranzados para reducir el tiempo de acceso final
Diseño de tubo holgado, libre de gel y completamente bloqueado de agua
Acceso sencillo y sin limpieza
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Available with Corning's SMF-28® Ultra fiber and SMF-28e+
ITU-T G.652.D and ITU.T G.657.A1 compliant fiber ready for any application.