text.skipToContent text.skipToNavigation

024TU4-T4731D20

Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess®  Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess®

Normalmente se envía en 30 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 024TU4-T4731D20
Métodos de instalación Aéreo,  Conducto 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 24
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Color del tubo de buffer Azul, Naranja
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 2
Número de elementos de relleno 4
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 890 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Diámetro externo nominal 10,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 316 mm
Min. Bend Diameter Operation 210 mm
Dimensiones
Peso del Cable 73 kg/km
Contiene tecnología FastAccess®
Característica innovador de la chaqueta del cable reduce el tiempo de acceso del extremo del cable de al menos 50 por ciento y reduce el riesgo general de daño involuntario de la fibra así como los riesgos a los instaladores de herramientas afilados de acceso por cable.
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Diseño de tubo holgado, libre de gel y completamente bloqueado de agua
Acceso sencillo y sin limpieza 
Rendimiento estándar de la industria
Cumple con los requisitos de Telcordia GR-20, Edición 3 y ICEA S-87-640
Disponible en versiones 62,5 µm, 50 µm, monomodo e híbridas
Listo para cualquier aplicación, incluidos Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet