096DU4-T4701D20
Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess® Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess®
Especificaciones generales
| Número del producto | 096DU4-T4701D20 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Conducto |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | TXF® |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Instalaciones comunes | Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 96 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos activos | 8 |
| Número de posiciones del tubo | 8 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
| Diámetro externo nominal | 12,2 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 366 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 244 mm |
Características ópticas
| Código de la fibra | D |
| Código de opción de desempeño | 01 |
| Categoría de la fibra | OS2 |
| Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nombre de la fibra | TXF® |
| Atenuación máxima | '- / - / 0.20 dB/km |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformidad de la fibra | ITU-T G.654.E |
Dimensiones
| Peso del Cable | 98 kg/km |
Contiene tecnología FastAccess®
Característica innovador de la chaqueta del cable reduce el tiempo de acceso del extremo del cable de al menos 50 por ciento y reduce el riesgo general de daño involuntario de la fibra así como los riesgos a los instaladores de herramientas afilados de acceso por cable.
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Diseño de tubo holgado, libre de gel y completamente bloqueado de agua
Acceso sencillo y sin limpieza
Rendimiento estándar de la industria
Cumple con los requisitos de Telcordia GR-20, Edición 3 y ICEA S-87-640
Disponible en versiones 62,5 µm, 50 µm, monomodo e híbridas
Listo para cualquier aplicación, incluidos Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet