text.skipToContent text.skipToNavigation

024ZU4-T3F22D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®  24 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 25 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 024ZU4-T3F22D20
Métodos de instalación Aéreo,  Conducto 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640, Telcordia GR-20, RDUP PE-90 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Cable Print Unit of Measure Meter
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING OPTICAL CABLE - Year - 24 F, SMF-28® Ultra fiber, with ALTOS (R) CABLE WITH BINDERLESS FAST ACCESS TECHNOLOGY
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 24
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Color del tubo de buffer Azul, Naranja
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 2
Número de elementos de relleno 4
Número de posiciones del tubo 6
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Polvo SAP Expandible en agua
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 890 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Diámetro externo nominal 10,2 mm 
Min. Bend Diameter Installation 306 mm
Min. Bend Diameter Operation 204 mm
Dimensiones
Peso del Cable 63,4 kg/km
Tecnologia sin aglutinantes* FastAccess®
La tecnología sin aglutinantes FastAccess ALTOS Lite de Corning se refiere a la combinación de un revestimiento de tecnología FastAccess de Corning con una tecnología innovadora utilizada para unir la estructura del cable a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de aglutinantes y cintas impermeables, resultando en una mejora del 25% en el tiempo de acceso al cable. Estas tecnologías también reducen el riesgo general de daño accidental a la fibra, reduciendo la necesidad de herramientas afiladas para acceder a los cables.
Núcleo óptico tranzado sin aglutinantes
Eliminación de aglutinantes superpuestos alrededor de los tubos tranzados para reducir el tiempo de acceso final
Diseño de tubo holgado, libre de gel y completamente bloqueado de agua
Acceso sencillo y sin limpieza
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Disponible con fibra G.652.D y/o G.657.A1
Listo para cualquier aplicación