text.skipToContent text.skipToNavigation

012DU4-T4101D20

Cable loose tube ALTOS®, sin gel  Cable loose tube ALTOS®, sin gel

Normalmente se envía en 30 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 012DU4-T4101D20
Métodos de instalación Aéreo,  Directamente enterrado 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra TXF®
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 12
Número de hilos de rasgado 1
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Color del tubo de buffer Azul
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 1
Número de elementos de relleno 5
Número de posiciones del tubo 6
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
Diámetro externo nominal 10,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 316 mm
Min. Bend Diameter Operation 210 mm
Características ópticas
Código de la fibra D
Código de opción de desempeño 01
Categoría de la fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 250 µm
Nombre de la fibra TXF®
Atenuación máxima '- / - / 0.20 dB/km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidad de la fibra ITU-T G.654.E
Dimensiones
Peso del Cable 73 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión