text.skipToContent text.skipToNavigation

060KU4-T4130D20

Cable loose tube ALTOS®, sin gel  Cable loose tube ALTOS®, sin gel

Normalmente se envía en 25 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 060KU4-T4130D20
Installation Methods Aerial,  Duct 
Cable Type Loose Tube
Environment Outdoor
Product Type Dielectric
Fiber Category 62.5 µm MM (OM1)
Cable geometry Round
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Common Installations Outdoor lashed aerial and duct, indoor when installed according to National Electrical Code® (NEC®) Article 770
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-87-640 
Environmental Conditions
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Temperature Range, Installation -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Temperature Range, Operation -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Cable Design
Central Element Dielectric
Fiber Count 60
Number of Ripcords 1
Outer Jacket Color Black
Outer Jacket Material Polyethylene (PE)
Buffer Tube Color Blue, Orange, Green, Brown, Slate
Buffer Tube Diameter 2.5 mm
Number of Active Tubes 5
Number of Filling Elements 1
Number of Tube Positions 6
Tape Water-swellable
Fiber Coloring Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua
Fibers per Tube 12 
Color Code Standards Telcordia
Mechanical Specifications
Max. Tensile Strength, Long-Term 890 N
Max. Tensile Strength, Short-Term 2700 N
Nominal Outer Diameter 10.5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 316 mm
Min. Bend Diameter Operation 210 mm
Características ópticas
Código de la fibra K
Código de opción de desempeño 30
Categoría de la fibra OM1 
Tipo de fibra Multimodo
Nombre de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Atenuación máxima 3.4 dB/km / 1.0 dB/km
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Conformidad de la fibra ISO/IEC 11801
Diámetro del núcleo de la fibra 62,5 µm
Diámetro del recubrimiento 242 µm
Ethernet 1 Gigabit serial 300 m / 550 m
Ethernet 10 Gigabit serial 33 m / -
Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) 220 MHz*km / -
Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) 200 MHz*km / 500 MHz*km
Dimensions
Cable Weight 73 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión