108TU4-T4180D20
Cable loose tube ALTOS®, sin gel Cable loose tube ALTOS®, sin gel
Especificaciones generales
Número del producto | 108TU4-T4180D20 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Aplicación | Aéreo, Conducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Instalaciones comunes | Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 108 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo |
Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos activos | 9 |
Número de elementos de relleno | 3 |
Número de posiciones del tubo | 12 |
Cinta | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
Diámetro externo nominal | 15,8 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 474 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 316 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 162 kg/km |
Tecnología de bloqueado contra agua sin gel
Preparación de cables fácil de accesarpreparation
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión