text.skipToContent text.skipToNavigation

144TU4-T4191D20

Cable loose tube ALTOS®, sin gel  144 F, 50 µm multimode (OM4)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 144TU4-T4191D20
Código EAN 4056418780634
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4+)
Aplicación Aéreo,  Conducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 144
Número de hilos de rasgado 1
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 12
Número de posiciones del tubo 12
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
Diámetro externo nominal 15,8 mm 
Min. Bend Diameter Installation 474 mm
Min. Bend Diameter Operation 316 mm
Características ópticas
Código de la fibra T
Tipo de fibra Multimodo
Código de opción de desempeño 91
Diámetro del núcleo de la fibra 50 µm
Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) 5350 MHz*km / -
Atenuación máxima 3,0 dB/km / 1,0 dB/km
Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 1100 MHz*km / 600 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 600 MHz*km / -
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Categoría de la fibra Distancia extendida OM4 
Dimensiones
Cable Weight 162 kg/km
Longitud 0 mm

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión