072DU4-T4101D20
Cable loose tube ALTOS®, sin gel Cable loose tube ALTOS®, sin gel
Especificações gerais
| Número do produto | 072DU4-T4101D20 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Conducto |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | TXF® |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Instalaciones comunes | Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 72 |
| Número de hilos de rasgado | 1 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos activos | 6 |
| Número de posiciones del tubo | 6 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
| Diámetro externo nominal | 10,5 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 316 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 210 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | D |
| Code d'option de performance | 01 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | TXF® |
| Atenuação máxima | '- / - / 0.20 dB/km |
| Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformidade de fibra | ITU-T G.654.E |
Dimensiones
| Peso del Cable | 73 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão