text.skipToContent text.skipToNavigation

288EU4-T4101D20

Cable loose tube ALTOS®, sin gel  Cable loose tube ALTOS®, sin gel

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 288EU4-T4101D20
Métodos de instalación Aéreo,  Conducto 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 288
Número de hilos de rasgado 1
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 24
Número de posiciones del tubo 24
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 890 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Diámetro externo nominal 18,2 mm 
Min. Bend Diameter Installation 546 mm
Min. Bend Diameter Operation 364 mm
Dimensiones
Peso del Cable 196 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión