048FR4-T3101A20
ALTOS® tubo holgado cable al aire libre E10 LEAF® de 4x12 ITU G655
Especificaciones generales
Número del producto | 048FR4-T3101A20 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | SM NZ-DSF (G.655) |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
Aplicación | Conducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
Estándares de la fibra | ITU-T G.655 (todas las tablas), IEC 60793-2-50 Tipo B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidad | IEC 60794-1-2 F5 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 4X12 E10 LT 2.3 |
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 48 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 1,5 mm |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Diámetro del tubo de buffer | 2,25 mm |
Diámetro del elemento central | 2,5 mm |
Número de tubos activos | 4 |
Número de elementos de relleno | 2 |
Número de posiciones del tubo | 6 |
Cinta | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 2000 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 2700 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 185 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 155 mm |
Diámetro externo nominal | 10,3 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 79 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Núcleo del cable en seco por medio de elementos hinchables en agua
Permite la preparación eficiente y amigable nave cable en aplicaciones al aire libre