text.skipToContent text.skipToNavigation

096FR4-T3101A20

ALTOS® tubo holgado cable al aire libre  E10 LEAF® de 8x12 ITU G655

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 096FR4-T3101A20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra SM NZ-DSF (G.655)
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Aplicación Conducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra ITU-T G.655 (todas las tablas),  IEC 60793-2-50 Tipo B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-2 F5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 8X12 E10 LT 2.3
Elemento central Dieléctrico recubierto de polietileno
Número de fibras 96
Número de hilos de rasgado 1
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,5 mm
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro
Diámetro del tubo de buffer 2,25 mm
Diámetro del elemento central 3,9 mm
Número de tubos activos 8
Número de posiciones del tubo 8
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 2700 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 210 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 180 mm
Diámetro externo nominal 11,9 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 113 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Núcleo del cable en seco por medio de elementos hinchables en agua
Permite la preparación eficiente y amigable nave cable en aplicaciones al aire libre